INK 80-S-SA
Identifikačné číslo 301566
- Počet spínacích bodov: 1
- Vzdialenosť prepínania: 1.5 mm
- Valcový snímač
- Závit snímača: M8x1
- Typ spínania: PNP
- Zatvárač
- Dĺžka kábla: 200 cm
- Electrická prípojka: otvorené drôty
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | indukčný |
---|---|
Funkcia prepínania | Zatvárač |
Typ prepínania | PNP |
Počet spínacích bodov | 1 |
Vzdialenosť prepínania [mm] | 1.5 |
Prepínanie hysterézy z menovitej vzdialenosti spínania | < 10% |
Max. spínacia frekvencia [Hz] | 1000 |
Min. teplota okolia [°C] | -25 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
LED displej v senzore | nie |
Typ napätia | DC |
Nominálne napätie | 24 |
Min. prevádzkové napätie | 10 |
Max. prevádzkové napätie | 30 |
Pokles napätia [V] | 1.5 |
Max. spínací prúd | 0.2 |
Ochrana pred skratom | áno |
Chránené pred výmenou polarity | áno |
Materiál tela | nehrdzavejúca oceľ |
Káblový konektor/koncovka kábla | otvorené drôty |
Dĺžka kábla L [cm] | 200 |
D priemer kábla [mm] | 3.3 |
Konštrukcia kábla (prierez žily/počet žíl) | 3 x 0,14 mm2 |
Materiál krytu kábla | PUR |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 33 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 16.5 |
Hmotnosť | 0.073 |
IP trieda ochrany (senzor, zapojený) | 67 |
Trieda ochrany | II |
Verzia s bočným káblovým vývodom | áno |
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacie moduly SCHUNK, rotačné a lineárne moduly a robotické príslušenstvo musia byť monitorované vhodnými senzormi od spoločnosti SCHUNK, pretože všetky prvky sú si navzájom prispôsobené.
Ak sú kľúčové vlastnosti, akými sú napríklad prepínacia vzdialenosť, prepínacia funkcia, hysteréza a napätie dostatočne podobné, možno namiesto indukčných bezdotykových spínačov (IN, INK) značky SCHUNK používať bezdotykové spínače od iných výrobcov.
Senzory iných výrobcov integrované do produktov značky SCHUNK len zriedkakedy poskytujú špičkové prepínacie výsledky. Okrem toho na nich nedokážeme garantovať správnu funkčnosť, ani funkčnú bezpečnosť.