MMS 22-IOL-M12
Programovateľné magnetické spínače
Identifikačné číslo 315835
Programovateľný magnetický spínač MMS 22-IO link, Funkcia učenia
- Dĺžka kábla: 31 cm
- Electrická prípojka: Konektor M12, 4-pólový
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | magnetický |
---|---|
Počet spínacích bodov | Analógové (IO-Link) |
Funkcia učenia | áno |
Linearita [%] | 15 |
Opakovateľná presnosť R pri maximálnej koncovej hodnote | ±3% |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 55 |
LED displej v senzore | áno |
Reakčná doba/typická spínacia doba [ms] | 6 |
Komunikačné rozhranie | IO-Link |
Špecifikácia | V1.1 |
Prenosový výkon | COM2 |
Port | Trieda A |
Nominálne napätie [V] | 24 |
Min. prevádzkové napätie [V] | 18 |
Max. napätie [V] | 30 |
Max. zvlnenie (% Ue) | <2 % Vss |
Typ napätia | DC |
Nominálny prúd [mA] | 15 |
Ochrana pred skratom | áno |
Chránené pred výmenou polarity | áno |
Materiál tela | GV-5H (PA), čierna |
Káblový konektor/koncovka kábla | Konektor M12, 4-pólový |
Dĺžka kábla [cm] | 31 |
Priemer kábla [mm] | 2.55 |
Konštrukcia kábla (prierez žily/počet žíl) | 4x 0,05mm2 |
Materiál krytu kábla | PUR |
Hmotnosť [g] | 12 |
Trieda ochrany IP | 67 |
Trieda ochrany | III |
Odpor vŕtacej emulzie * | áno |
* Testované rezné emulzie: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).