MMS 22-PI1-S-M8-PNP-EX
Programovateľné magnetické spínače
Identifikačné číslo 1001354
Programovateľný magnetický spínač MMS 22-PI1-EX, vo verzii s ochranou pred explóziou, Funkcia učenia
- Počet spínacích bodov: 1
- Typ spínania: PNP
- Zatvárač
- Dĺžka kábla: 30 cm
- Electrická prípojka: M8
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | magnetický |
---|---|
Funkcia prepínania | Zatvárač |
Typ prepínania | PNP |
Počet spínacích bodov | 1 |
Funkcia učenia | áno |
bežný čas prepnutia [s] | 0.001 |
Max. spínacia frekvencia [Hz] | 1000 |
Min. teplota okolia [°C] | -20 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
LED displej v senzore | áno |
Typ napätia | DC |
Nominálne napätie | 24 |
Min. prevádzkové napätie | 10 |
Max. prevádzkové napätie | 30 |
Pokles napätia [V] | 2 |
Max. spínací prúd | 0.05 |
Ochrana pred skratom | áno |
Chránené pred výmenou polarity | áno |
Materiál tela | PA |
Káblový konektor/koncovka kábla | M8 |
Dĺžka kábla L [cm] | 30 |
D priemer kábla [mm] | 2.2 |
Materiál krytu kábla | PUR |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 22 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 11 |
Odpor vŕtacej emulzie * | áno |
Označenie ATEX | II 2 G Ex mb IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db |
* Testované rezné emulzie: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).