MMS-P 22-S-M8-PNP
Identifikačné číslo 301370
- Počet spínacích bodov: 2
- Typ spínania: PNP
- Zatvárač
- Dĺžka kábla: 60 cm
- Electrická prípojka: M8
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | magnetický |
---|---|
Funkcia prepínania | Zatvárač |
Typ prepínania | PNP |
Počet spínacích bodov | 2 |
bežný čas prepnutia [s] | 0.001 |
Hmotnosť [kg] | 0.01 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 55 |
Tesnosť IP (senzor) | 67 |
Tesnosť IP (senzor, pripojený) | 67 |
LED displej v senzore | áno |
Typ napätia | DC |
Nominálne napätie [V] | 24 |
Min. napätie [V] | 12 |
Max. napätie [V] | 30 |
Pokles napätia [V] | 2.2 |
Max. spínací prúd [A] | 0.1 |
D priemer kábla [mm] | 2.6 |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 39 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 26 |
Počet kolíkov | 4 |
Počet vodičov | 4 |
Prierez kábla [mm²] | 0.08 |
Dĺžka kábla L [cm] | 60 |
Káblový konektor/koncovka kábla | M8 |
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacie moduly SCHUNK, rotačné a lineárne moduly a robotické príslušenstvo musia byť monitorované vhodnými senzormi od spoločnosti SCHUNK, pretože všetky prvky sú si navzájom prispôsobené.
Koordinácia senzora a výrobku sa vyznačuje súčinnosťou typu parametra a sily magnetu, vôle, hrúbky stien a materiálu steny medzi magnetom a senzorom a nastavenia a citlivosťou senzora.
Senzory iných výrobcov integrované do produktov značky SCHUNK len zriedkakedy poskytujú špičkové prepínacie výsledky. Okrem toho na nich nedokážeme garantovať správnu funkčnosť, ani funkčnú bezpečnosť.
Materiál tela
PA 12
Materiál povrchu kábla
PUR
Montáž
zopnuté svorkami v drážke senzora, pripevnené imbusovou skrutkou
Záruka
24 mesiacov