ONS 01-LWL
Optický senzor vzdialenosti
Identifikačné číslo 301391
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Optický vlnovod ONS, Veľkosť: 01-LWL
- Dĺžka kábla: 1 m
Technické údaje
Priemer kábla [mm] | 1 |
---|---|
Priemer na konci kábla [mm] | 1.5 |
Dĺžka kábla [m] | 1 |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 40 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 30 |