ONS 01
Optický senzor vzdialenosti
Identifikačné číslo 301390
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Optický bezdotykový spínač ONS, Veľkosť: 01
- Max. prúd: 100 mA
Technické údaje
Typ napätia | DC |
---|---|
Min. napätie [V] | 12 |
Max. napätie [V] | 24 |
Počet digitálnych spínačových výstupov | 4 |
Max. spínací prúd [mA] | 100 |
Min. teplota okolia [°C] | -10 |
Max. teplota okolia [°C] | 55 |
Trieda ochrany IP | 20 |