RMS 22-S-M8
Jazýčkové spínače
Identifikačné číslo 377720
Jazýčkové spínače RMS, C-drážka
- Počet spínacích bodov: 1
- Zatvárač
- Dĺžka kábla: 31 cm
- Electrická prípojka: M8
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | jazýček |
---|---|
Funkcia prepínania | Zatvárač |
Počet spínacích bodov | 1 |
Hmotnosť [kg] | 0.01 |
Min. teplota okolia [°C] | -5 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
Tesnosť IP (senzor) | 67 |
Tesnosť IP (senzor, pripojený) | 67 |
LED displej v senzore | nie |
Typ napätia | DC/AC |
Nominálne napätie [V] | 24 |
Min. napätie [V] | 0.5 |
Max. napätie [V] | 120 |
Max. spínací prúd [A] | 0.5 |
D priemer kábla [mm] | 2.35 |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 23.5 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 11.75 |
Počet kolíkov | 3 |
Počet vodičov | 2 |
Prierez kábla [mm²] | 0.05 |
Dĺžka kábla L [cm] | 31 |
Káblový konektor/koncovka kábla | M8 |