RSS-R1
Bezdrôtový senzorový systém
Identifikačné číslo 377700
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Bezdrôtový senzorový systém RSS, Veľkosť: R1, FCC/schválenie IC
- Nominálne napätie: 25 V
- Max. prúd: 500 mA
Technické údaje
Systémová funkcia | Prijímač |
---|---|
Frekvencia vysielača/prijímača [Hz] | 868.3 |
Protokol | Enocean Standard |
Počet spínacích výstupov | 2 |
Počet anténnych pripojení | 1 |
Min. teplota okolia [°C] | 0 |
Max. teplota okolia [°C] | 50 |
Napájací zdroj | DC |
Nominálne napätie [V] | 25 |
Min. napätie [V] | 10 |
Max. napätie [V] | 30 |
Max. spínací prúd na jeden kanál [mA] | 500 |
Anténne pripojenie | Port SMA |
Materiál tela | Plast |
Trieda ochrany IP | 20 |
Montáž | Profilová klobúková lišta |
CE | áno |
FCC/schválenie IC | áno |
Signál strážneho psa predstavuje signál na monitorovania balíčka prenosu medzi vysielačom a prijímačom. Pokiaľ prijímač neobdrží signál po dobu dlhšiu, než je doba nastavená pre strážneho psa, môže byť odčítaný z integrovanej kontrolky LED a vyžiadaný prostredníctvom výstupu signálu.