GSW-B-AGE-XYZ 600
Identifikačné číslo 308438
- Max. teplota okolia: 90 °C
- Priemer hriadeľa: 20 mm
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
---|---|
Max. povolený počet otáčok [1/min] | 20 |
Nominálny prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 6 |
Minimálny prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 4 |
Max. prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 8 |
Nominálny prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 40 |
Min. prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 20 |
Max. prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 50 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 90 |
Kompenzácia XY [mm] | 1.5 |
Kompenzácia Z [mm] | 2.7 |
Uhlové vychýlenie [°] | 5.5 |
Vychýlenie, rotačné [°] | 3.5 |
Rotačný kompenzačný moment [Nm] | 0.2 |
Priemer D [mm] | 90 |
Výška Z [mm] | 129.1 |
Moment Mx max. [Nm] | 80 |
Moment My max. [Nm] | 115 |
Moment Mz max. [Nm] | 70 |
Sila Fz max. [N] | 2000 |
Vhodný uchopovač je potrebné objednať osobitne.
Hodnoty špecifické pre uchopovač nájdete na nasledujúcich stranách.
Rozmery a max. zaťaženia
Uhol kompenzácie
Kompenzačná dráha
Rozmery a max. zaťaženia
Sily a momenty nájdete podľa príslušnej veľkosti uchopovača.
Uhol kompenzácie
- Os X:
- Uhol kompenzácie
- Os Y:
- Moment resetovania
Kompenzačná dráha
- Os X:
- Kompenzačná dráha
- Os Y:
- Resetovacia sila
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacia sila
vzťahuje sa na kombináciu GSW-B s príslušne pomenovaným uchopovačom a predstavuje minimálnu dostatočnú uchopovaciu silu.
Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi.
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.
Doby uzatvárania a otvárania
Uvedené časy závisia od prietoku a tlaku hnacieho média, ako aj od výsledných elektrických odporov.
Princíp fungovania
Rozdeľovač tlaku a kinematika klinového háka
Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná
Materiál základnej čeľuste
Čiernená oceľ
Materiál rozhrania vretena
Hliníková zliatina
Pohon
hydraulicky pomocou chladiacej kvapaliny stroja (filtrovaná, max. veľkosť čiastočiek 30 µm) alebo pneumaticky pomocou filtrovaného stlačeného vzduchu v súlade s ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Upevňovacie skrutky, centrovacie prvky, návod na montáž (návod na prevádzku je spolu s vyhlásením o začlenení k dispozícii online). Uchopovač nie je súčasťou dodávky a je nutné ho v požadovanom variante objednať zvlášť.