GSW-M 20
Identifikačné číslo 308355
- Max. teplota okolia: 90 °C
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 1 |
---|---|
Pridržiavacia sila [N] | 70 |
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 3.5 |
Max. povolený počet otáčok [1/min] | 0 |
Nominálny prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 6 |
Minimálny prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 2 |
Max. prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 8 |
Nominálny prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 40 |
Min. prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 10 |
Max. prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 50 |
Trieda ochrany IP | 44 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 90 |
Priemer D [mm] | 67 |
Výška Z [mm] | 177.1 |
Moment Mx max. [Nm] | 13.5 |
Moment My max. [Nm] | 13.5 |
Moment Mz max. [Nm] | 30 |
Sila Fx max. [N] | 150 |
Sila Fy max. [N] | 150 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 400 |
Počiatočná sila pružiny Fc [N] | 80 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne.
Princíp fungovania
Permanentný magnet
Materiál tela
Hliník
Materiál rozhrania vretena
Hliníková zliatina
Pohon
hydraulicky pomocou chladiacej kvapaliny stroja (filtrovaná, max. veľkosť čiastočiek 30 µm) alebo pneumaticky pomocou filtrovaného stlačeného vzduchu v súlade s ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Návod na montáž a obsluhu