GSW-V25-SND080
Identifikačné číslo 309127
- Max. teplota okolia: 90 °C
- Priemer hriadeľa: 25 mm
- Rozmery prísaviek: 80 mm
- Sacia sila: 400 N
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 0.22 |
---|---|
Čas evakuácie [s] | 1.1 |
Čas ukladania [s] | 0.7 |
Sacia sila [N] | 400 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 90 |
Max. povolený počet otáčok [1/min] | 20 |
Nominálny prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 6 |
Nominálny prietok stlačeného vzduchu [l/min] | 300 |
Minimálny prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 4 |
Max. prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 8 |
Min. prietok stlačeného vzduchu [l/min] | 200 |
Nominálny prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 40 |
Nominálny prietok chladiaceho média [l/min] | 25 |
Min. prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 20 |
Max. prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 60 |
Nominálne vákuum [bar] | -0.8 |
Min. vákuum [bar] | -0.6 |
Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 94 |
Priemer D [mm] | 89 |
Výška Z [mm] | 130 |
Rozmery
Rozmery
Všeobecné poznámky o sérii
Prísavka
Možnosť dokonalého prispôsobenia hladkým povrchom, s tlmiacim efektom počas upevňovania a zdvihovým efektom počas nasávania. Špeciálne odsávanie je k dispozícii na želanie.
Časy
Uvedené časy závisia od prietoku a tlaku hnacieho média, ako aj od výsledných elektrických odporov.
Princíp fungovania
Venturiho dýza
Materiál tela
Hliník
Materiál rozhrania vretena
Hliníková zliatina
Materiál prísavky
NBR-60
Pohon
hydraulicky pomocou chladiacej kvapaliny stroja (filtrovaná, max. veľkosť čiastočiek 30 µm) alebo pneumaticky pomocou filtrovaného stlačeného vzduchu v súlade s ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Návod na montáž a obsluhu