LOG 20.0-M14x1.5-M5
Uchopovač na uchopovanie za otvor
Identifikačné číslo 398920
Uchopovač na uchopovanie za otvor LOG, Veľkosť: 20, pneumatické, Montážne závity: M14 x 1.5, Závit prípojky vzduchu: M5
- Max. teplota okolia: 80 °C
Technické údaje
Upevňovací závit A | M14 x 1.5 |
---|---|
Závit prípojky vzduchu B | M5 |
Min. priemer obrobku [mm] | 20 |
Max. priemer obrobku [mm] | 20.3 |
Otváracia sila pri Ø Dmin [N] | 107.2 |
Otváracia sila pri Ø Dmax [N] | 27.3 |
Hmotnosť [kg] | 0.008 |
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 0.55 |
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] | 2.35 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Doba uzatvárania [s] | 0.05 |
Doba otvárania [s] | 0.05 |
Min. teplota okolia [°C] | -40 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
Materiál tela | PA 12 |
Trieda ochrany IP | 27 |
Priemer D [mm] | 19.8 |
Tolerancia Y | ± 0,2 |
Výška Z [mm] | 29 |
Koncentricita Ø V [mm] | 0.3 |
Pravouhlosť W [°] | ± 0.5 |
Moment Mx max. [Nm] | 1.5 |
Moment My max. [Nm] | 1.5 |
Moment Mz max. [Nm] | 0 |
Sila Fx max. [N] | 150 |
Sila Fy max. [N] | 150 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 150 |
Uchopovaciu silu možno nastaviť priamo prostredníctvom prevádzkového tlaku. Ak je tlak nižší ako nominálny prevádzkový tlak, nie je možné dosiahnuť plný zdvih.
Odstupňovanie konštrukčných veľkostí sa mení vždy o 1 mm. Upozorňujeme, že upevňovací závit A závisí od konštrukčnej veľkosti. (LOG 20-25: M14 x 1,5; LOG 26-63: M16 x 1; LOG 64-99: M20 x 1,5)
Informácie o ďalších rozmeroch nájdete na internete.
Odstupňovanie konštrukčných veľkostí sa mení vždy o 1 mm. Upozorňujeme, že upevňovací závit A závisí od konštrukčnej veľkosti. (LOG 20-25: M14 x 1,5; LOG 26-63: M16 x 1; LOG 64-99: M20 x 1,5)
Informácie o ďalších rozmeroch nájdete na internete.
Rozmery a max. zaťaženia
Uchopovacia sila, vnútorné uchopenie
Vlastnosti tečenia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne.
Uchopovacia sila, vnútorné uchopenie
- Os X:
- Priemer upínania
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Vlastnosti tečenia
- Os Y:
- Priemer upínania
Princíp fungovania
Membrána
Materiál tela
PA 12
Materiál základnej čeľuste
PA 12
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Rozsah dodávky
Návod na montáž (návod na prevádzku je spolu s vyhlásením o začlenení k dispozícii online)
Udržiavanie uchopovacej sily
nie je možné