LOG 99.0-M20x1.5-G1/8
Uchopovač na uchopovanie za otvor
Identifikačné číslo 398999
Uchopovač na uchopovanie za otvor LOG, Veľkosť: 99, pneumatické, Montážne závity: M20x1.5, Závit prípojky vzduchu: G1/8"
- Max. teplota okolia: 80 °C
Technické údaje
Upevňovací závit A | M20x1.5 |
---|---|
Závit prípojky vzduchu B | G1/8" |
Min. priemer obrobku [mm] | 99 |
Max. priemer obrobku [mm] | 110.7 |
Otváracia sila pri Ø Dmin [N] | 2516.7 |
Otváracia sila pri Ø Dmax [N] | 1166.7 |
Hmotnosť [kg] | 0.44 |
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 12.83 |
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] | 122.8 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Doba uzatvárania [s] | 0.44 |
Doba otvárania [s] | 0.44 |
Min. teplota okolia [°C] | -40 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
Materiál tela | PA 12 |
Trieda ochrany IP | 27 |
Priemer D [mm] | 98.01 |
Tolerancia Y | ± 0,5 |
Výška Z [mm] | 116.33 |
Koncentricita Ø V [mm] | 0.6 |
Pravouhlosť W [°] | ± 1 |
Moment Mx max. [Nm] | 2.5 |
Moment My max. [Nm] | 2.5 |
Moment Mz max. [Nm] | 0 |
Sila Fx max. [N] | 250 |
Sila Fy max. [N] | 250 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 250 |
Uchopovaciu silu možno nastaviť priamo prostredníctvom prevádzkového tlaku. Ak je tlak nižší ako nominálny prevádzkový tlak, nie je možné dosiahnuť plný zdvih.
Odstupňovanie konštrukčných veľkostí sa mení vždy o 1 mm. Upozorňujeme, že upevňovací závit A závisí od konštrukčnej veľkosti. (LOG 20-25: M14 x 1,5; LOG 26-63: M16 x 1; LOG 64-99: M20 x 1,5)
Informácie o ďalších rozmeroch nájdete na internete.
Odstupňovanie konštrukčných veľkostí sa mení vždy o 1 mm. Upozorňujeme, že upevňovací závit A závisí od konštrukčnej veľkosti. (LOG 20-25: M14 x 1,5; LOG 26-63: M16 x 1; LOG 64-99: M20 x 1,5)
Informácie o ďalších rozmeroch nájdete na internete.
Rozmery a max. zaťaženia
Uchopovacia sila, vnútorné uchopenie
Vlastnosti tečenia
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty a môžu sa vyskytovať súčasne.
Uchopovacia sila, vnútorné uchopenie
- Os X:
- Priemer upínania
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Vlastnosti tečenia
- Os Y:
- Priemer upínania
Princíp fungovania
Membrána
Materiál tela
PA 12
Materiál základnej čeľuste
PA 12
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Rozsah dodávky
Návod na montáž (návod na prevádzku je spolu s vyhlásením o začlenení k dispozícii online)
Udržiavanie uchopovacej sily
nie je možné