RGG 20
Čistiaca jednotka s tyčovým rozhraním
Identifikačné číslo 308590
Čistiaca jednotka s tyčovým rozhraním RGG, Veľkosť: 20
- Max. teplota okolia: 90 °C
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
---|---|
Min. teplota okolia [°C] | -10 |
Max. teplota okolia [°C] | 90 |
Max. povolený počet otáčok [1/min] | 100 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 80 |
Priemer D [mm] | 37 |
Výška Z [mm] | 78 |
Upozorňujeme, že používanie v extrémnych podmienkach (napr. chladiace mazivo, prach z odlievania alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto produktov.
Dbajte prosím na to, že výrobok nie je vhodný pre upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním.
Dbajte prosím na to, že výrobok nie je vhodný pre upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním.
Rozmery
Rozmery
Materiál rozhrania vretena
Hliníková zliatina
Pohon
hydraulicky pomocou chladiacej kvapaliny stroja (filtrovaná, max. veľkosť čiastočiek 30 µm) alebo pneumaticky pomocou filtrovaného stlačeného vzduchu v súlade s ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 mesiacov