PWG-plus 64-AS-KVZ
Identifikačné číslo 311626
- Uhol otvorenia: 15 °
- Moment zatvorenia: 16.1 Nm
- Max. teplota okolia: 90 °C
Technické údaje
Zatváracia sila (pri dĺžke prstov 0 mm) [N] | 1201 |
---|---|
Uhol otvorenia na čeľusť [°] | 15 |
Uhol nadmerného upnutia na jednu čeľusť [°] | 3 |
Moment zatvorenia [Nm] | 16.1 |
Moment zatvárania vytváraný pružinou [Nm] | 2.6 |
Hmotnosť [kg] | 0.39 |
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 1.29 |
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] | 27 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 4 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Min. tlak preplachovacieho vzduchu [bar] | 0.5 |
Max. tlak preplachovacieho vzduchu [bar] | 1 |
Doba uzatvárania [s] | 0.14 |
Doba otvárania [s] | 0.182 |
Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 80 |
Max. povolená zotrvačnosť na jednu čeľusť [kgcm²] | 15 |
Trieda ochrany IP | 30 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 90 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
Dĺžka X [mm] | 67 |
Šírka Y [mm] | 36 |
Výška Z [mm] | 81.65 |
Moment Mx max. [Nm] | 15.6 |
Moment Mz max. [Nm] | 38 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 220 |
Verzia so zvýšením sily | áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila, vonkajšie uchopenie
Krivka momentu zatvorenia
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené krútiace momenty a sily, sú statické hodnoty, aplikujú sa na každú základnú čeľusť a môžu nastať simultánne.
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila, vonkajšie uchopenie
- Os X:
- Bod P - dĺžka prsta
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Krivka momentu zatvorenia
- Os X:
- Uhol otvorenia
- Os Y:
- Moment zatvorenia
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Lmax je ekvivalentné maximálnej povolenej dĺžke prsta, viď tabuľku technických údajov.
- green
- Povolený rozsah
- grey
- Nepovolený rozsah
Všeobecné poznámky o sérii
Moment zatvorenia
je aritmetickým súčtom jednotlivého momentu pôsobiaceho na každej čeľusti. Uvedený moment zatvárania je dosahovaný pri uhle otvárania 0°. Podrobný priebeh momentu zatvárania v závislosti od uhla otvárania je uvedený v grafe "Priebeh momentu zatvárania".
Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi.
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.
Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku.
Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Princíp fungovania
pákový prevodový mechanizmus so silovým vedením
Materiál tela
Hliník
Materiál základnej čeľuste
tvrdo eloxovaný, vysoko pevný hliník
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Centrovacie kolíky, O-krúžky pre priame pripojenie, pevný škrtiaci ventil (pri konštrukčnej veľkosti 50-200), návod na montáž (návod na prevádzku je spolu s vyhlásením o začlenení k dispozícii online)
Udržiavanie uchopovacej sily
možné prostredníctvom verzie s mechanickým zariadením pre udržiavanie uchopovacej sily alebo pomocou ventilu SDV-P na udržiavanie tlaku