GWU-S grip 125-33
Súprava podložiek pre obrobky
Identifikačné číslo 1394227
Súprava podložiek pre obrobky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Sada podložiek pre obrobky, šírka 125 mm
- Pozostávajúce z piatich párov podložiek obrobkov
- Výška = 8, 12, 20, 25 a 27 mm.
- Magnetické upevnenie
- Vhodné pre systémové čeľuste H = 33 mm so stupňom grip 3 mm.
- Výšková presnosť: 0.01 mm
- Hĺbka: 2.5 mm
- Šírka: 125 mm
- Hmotnosť: 0.6 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 8.0 |
| Weight [kg] | 0.6 |
Scope of delivery
Workpiece Supports Set