GWU-S grip 125-40
Súprava podložiek pre obrobky
ID 1394229
Súprava podložiek pre obrobky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Sada podložiek pre obrobky, šírka 125 mm
- Pozostávajúce z piatich párov podložiek obrobkov
- Výška = 9, 22, 27, 32 a 34 mm.
- Magnetické upevnenie
- Vhodné pre systémové čeľuste H = 40 mm s úrovňou uchopenia 3 mm.
- Výšková presnosť: 0.01 mm
- Hĺbka: 2.5 mm
- Šírka: 125 mm
- Hmotnosť: 0.75 kg