GSC-S M14-T16
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Identifikačné číslo 432045
Príslušenstvo pre štandardné manuálne upínacie systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacie skrutky pre upínky
- Na upevnenie upínacích prostriedkov
- Vhodné pre T-drážku: 16 mm
- Závit : M14
- Hmotnosť: 0.26 kg
Technické údaje
| Závit | M14 |
|---|---|
| Vhodné pre T-drážku [mm] | 16.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.26 |
Rozsah dodávky
Upínacie skrutky