TENDO P HSK-C 32 Ø6x65
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Ident.-Nr. 204476
TENDO P HSK-C 32 Ø6x65, Upínače nástrojov
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO Platinum
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-C 32
- Chiron FZ 08
- Upínací priemer: 6 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 65 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 16 Nm
Technische Details
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO Platinum |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-C 32 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací priemer D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D6 [mm] | 22.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 37.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 33.0 |
| G | M5 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 16.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.3 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Možno použiť aj ako HSK-C (manuálna verzia)
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre manuálnu výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
TENDO Platinum s Cool Flow je k dispozícii na vyžiadanie