SCHUNK ELG je najaktuálnejšou novinkou medzi konfigurovateľnými uchopovačmi. Používa sa okrem iného na manipuláciu s veľkými, ťažkými dielmi v baliarenskom, automobilovom priemysle, odvetví výroby bielej techniky a logistike a je poháňaný elektrickým pohonom s voľne nastaviteľným servomotorom. Uchopovač je možné jemne nastaviť a plynulo polohovať v celom rozsahu zdvihu od 100 do 400 mm. Má jedinečný pomer sily a zdvihu a ponúka okamžite dostupnú a kontrolovateľnú uchopovaciu silu od 3 000 N vo veľkosti 30 až do 12 000 N vo veľkosti 120.
Vďaka profilovanému koľajnicovému vedeniu pneumatický 2-prstový paralelný uchopovač PLG umožňuje použitie dlhých prstov uchopovača, takže dokáže bez námahy manipulovať aj s objemnými obrobkami z ťažko dostupných prepravných kontajnerov. Okrem toho ponúka zvýšenú bezpečnosť prostredníctvom voliteľného integrovaného monitorovania procesov. Vďaka voliteľnému predmontovanému ventilu na udržiavanie tlaku spoľahlivo udržiava uchopovaciu polohu a silu aj v prípade zlyhania tlaku. S uchopovacími silami od 1 650 N do 12 000 N je PLG k dispozícii v piatich veľkostiach a ponúka celý rad možných oblastí použitia vďaka množstvu konfigurovateľných prídavných funkcií.
Nové konfigurátory čeľustí easyJAW pozostávajú z viac ako 500 rôznych štandardných variantov hornej čeľuste . Geometriu, materiál, hmotnosť, rozhranie a mnoho ďalších možností čeľuste skľučovadla je možné individuálne nastaviť pomocou online nástroja.
Prsty uchopovača sú individuálne prispôsobené na uchopenie obrobku a v kombinácii s uchopovačom umožňujú automatizovanú manipuláciu s dielmi. Šesť rôznych geometrických modelov ponúka početné možnosti prispôsobenia. Prsty uchopovača sú k dispozícii z hliníka, lesklej ocele, kalenej ocele, ako aj s antikoróznou ochranou.