SLD
Lineárna priama os
Univerzálny stroj s dynamickými osami, dokonale prispôsobený vašej aplikácii.
Lineárna priama os SLD
Univerzálny dynamický osový pomocník,
dokonale prispôsobený vašej aplikácii
Séria SLD predstavuje novú generáciu lineárnych priamych osí od spoločnosti SCHUNK. Dynamické, vysoko zaťažiteľné osi s elektrickým lineárnym priamym pohonom zaručujú krátke doby cyklov a vyššiu produktivitu vo vysokorýchlostných montážnych a manipulačných procesoch. Vďaka vysokým hnacím silám max. 2,4 kN a nosnosti do 276 kN v prípade vyhotovenia pre vysoké zaťaženie, ako aj dlhej životnosti je os ideálne vhodná pre akékoľvek odvetvie – dokonca aj pre náročnú výrobu článkov v suchých priestoroch.
SLD vo výrobe článkov
Výhody – Vaše benefity
- Takmer žiadne diely podliehajúce opotrebeniu
pre dlhú životnosť a spoľahlivosť systému - Žiadna mechanická vôľa medzi hnacími prvkami
pre rýchle reakcie a vysokú presnosť polohovania - Vysoké nosnosti
pre vysokú zaťažiteľnosť a dlhú životnosť – najmä v prípade vyhotovenia pre vysoké zaťaženie - Motor a merací systém integrovaný v osi
minimalizuje rušivé obrysy a potrebné miesto - Možnosť vybavenia absolútnym systémom na meranie dráhy
pre nižšiu náročnosť programovania a časovú úsporu pri uvádzaní do prevádzky a počas prevádzky - Vysoká dynamika pre kratšie doby cyklov
a tým pádom vyššiu produktivitu - Certifikácia UL
pre používanie na trhoch USA a Kanady - Voliteľne pneumatická bezpečnostná pridržiavacia brzda ako zaistenie proti poklesu
pre vysoké požiadavky na bezpečnosť strojov a osôb - Voliteľne certifikované bezpečnostné snímače v súlade s SIL2/PLd
pre aplikácie so zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť strojov - Aplikačne špecifická os
vďaka rôznym variantom a možnostiam resp. individuálnej konfigurácii
Možnosti a špeciálne informácie
- Modulárny systém snímačov
Lineárny modul je k dispozícii s rôznymi systémami na meranie dráhy. Inkrementálny systém na meranie dráhy disponuje rozhraním 1Vss. Systémy na absolútne meranie dráhy možno voliteľne dodať s rozhraniami HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ alebo EnDat 2.2. Ďalšie rozhrania sú k dispozícii na požiadanie. - Pneumatická pridržiavacia brzda
Lineárny modul je voliteľne vybavený bezpečnostnou pridržiavacou brzdou. Táto pridržiavacia brzda je ovládaná pneumaticky. Jej funkcia sa aktivuje v odvzdušnenom stave. Pridržiavacia brzda sa tak používa na udržanie polohy lineárnej osi v stave bez napájania elektrickým prúdom. Pridržiavacia brzda je vhodná aj pre použitia v oblasti bezpečnosti stroja. Neváhajte a kontaktujte nás. - Ďalšie sane motora
Lineárna os môže byť vybavená viacerými aktívnymi saňami motora. Tak môžu byť vytvorené špeciálne a zákaznícky ideálne osové riešenia. - Certifikovaný snímačový systém
Všetky snímačové systémy sú certifikované podľa SIL2/PLd. Vďaka tomu možno realizovať aj náročné aplikácie s vysokými požiadavkami v oblasti bezpečnosti strojov. Kontaktujte nás. - Verzia s mazaním kompatibilným s potravinami (H1G)
k dispozícii na vyžiadanie ako jednoduché vstupné riešenie pre zdravotnícku techniku, automatizáciu laboratórií, farmaceutický a potravinársky priemysel. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v plnom rozsahu. - Verzia so zvýšeným počtom dní/dlhšou životnosťou
Pre aplikácie so zvýšenými požiadavkami na nosnosť, tuhosť a intervaly mazania je os SLD od konštrukčnej veľkosti SLD 22 k dispozícii vo vyhotovení pre vysoké zaťaženie. - Vysokorýchlostný variant
Ako nadstavba pre vyhotovenie pre vysoké zaťaženie je k dispozícii vysokorýchlostný variant s rýchlosťami až 10 m/s.