G 160-ZSS-50ATL10-240
- Max. zdvih: 7580 mm
- Vyhotovenie pohonu: 50 ATL 10
- Max. hnacia sila: 4000 N
Technické údaje
| Max. zdvih H [mm] | 7580.0 |
|---|---|
| Max. hnacia sila [N] | 4000.0 |
| Presnosť opakovania [mm] | ± 0.08 |
| Max. celková dĺžka [mm] | 8200.0 |
| Max. rýchlosť [m/s] | 5.0 |
| Max. zrýchlenie [m/s²] | 60.0 |
| Min. teplota okolia [°C] | 0.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 80.0 |
| Vlastná hmotnosť základne vrátane saní [kg] | 26.5 |
| Prídavná hmotnosť na 100 mm zdvihu [kg] | 2.42 |
| Vlastná hmotnosť saní [kg] | 7.6 |
| Dĺžka platne saní [mm] | 300.0 |
| Vodiaci systém | Koľajnicové vedenie |
| Počet koľajníc | 2.0 |
| Veľkosť koľajníc | 25 |
| Koncept pohonu | Remeňový pohon |
| Krútiaci moment pri chode naprázdno [Nm] | 4.0 |
| Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.018 |
| Typ ozubeného remeňa | 50 ATL 10 |
| Dráha pojazdu na jedno otočenie [mm] | 240.0 |
| Dĺžka X [mm] | 620.0 |
| Šírka Y [mm] | 160.0 |
| Výška Z [mm] | 170.5 |
| Moment Mx max. [Nm] | 1800.0 |
| Moment My max. [Nm] | 5000.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 4000.0 |
| Sila Fy max. [N] | 10000.0 |
| Sila Fz max. [N] | 16000.0 |
| Sila -Fz max. [N] | 16000.0 |
Rozmery a max. zaťaženia
Max. hnacia sila (ozubený pás)*
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené sily a momenty predstavujú maximálne hodnoty pri samostatnom zaťažení. Ak sa súčasne vyskytujú viaceré sily a/alebo momenty, tak samostatné maximálne povolené hodnoty sú nižšie.
Max. hnacia sila (ozubený pás)*
- Os X:
- Rýchlosť
- Os Y:
- Hnacia sila
Všeobecné poznámky o sérii
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Max. zdvih
predstavuje maximálnu povolenú dráhu pojazdu. Pri dimenzácii je nutné zohľadniť dráhy zrýchlenia a brzdenia resp. prípadné prebehnutie.
Presnosť opakovania
zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch pri konštantných podmienkach.
Akcelerácia a rýchlosť
Uvedené hodnoty predstavujú maximálne hodnoty jednotiek bez zaťaženia. Skutočné zrýchlenie a rýchlosť pre Vašu aplikáciu je nutné nadimenzovať samostatne, pričom tieto hodnoty sa môžu líšiť od maximálnych hodnôt.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Vedenie
Koľajnicové vedenie
Pohon
servomotory rôznych poskytovateľov možno bez problémov adaptovať
Profil
Hliníkový extrudovaný profil
Sane
Hliníkové sane
Rozsah dodávky
Návod na montáž a prevádzku s vyhlásením o začlenení
Záruka
24 mesiacov