arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SWO-P12R-A Podobne ako na obrázku

SWO-P12R-A

Modul s prechodmi pre tekutiny

Identifikačné číslo 9951848

Modul s prechodmi pre tekutiny SWO-F, Veľkosť: P12A, Adaptér rýchlej výmeny, Strana adaptéra

  • Počet prechodov pre tekutiny: 2
Vhodné pre Adaptér rýchlej výmeny
Schéma skrutkových pripojení J
Typ prenosu Pneumaticka
Hmotnosť [kg] 0.26
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Počet prechodov pre tekutiny 2.0
Pripojenie G1/2"
Typ média Vzduch, vákuum
Max. prevádzkový tlak [bar] 8.0
Vývod - prípojka radiálne a tangenciálne

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.