DDF 2-050-1-P4-E6
Identifikačné číslo 323058
- Počet prechodov pre tekutiny: 4
- Počet elektrických prechodov: 6
- Hmotnosť obrobku: 25 kg
- Sila Fz max.: 1000 N
- Sila Fd max.: 4000 N
Technické údaje
Prechod | Pneumatický a elektrický prechod |
---|---|
Odporúčaná manipulačná hmotnosť [kg] | 25 |
Max. rýchlosť pohonu [1/min] | 110 |
Max. rýchlosť otáčania [°/s] | 660 |
Menovitý moment [Nm] | 3 |
Rozbehový moment [Nm] | 4.5 |
Uhol rotácie [°] | > 360 |
Počet prechodov pre tekutiny | 4 |
Závit vzduchovej prípojky na pneumatickom prechode | 4x M5 |
Max. tlak na jednu prípojku [bar] | 10 |
Prietok pri 6 baroch (na jeden kanál) [l/min] | 110 |
Max. tlak tesniaceho vzduchu [bar] | 1 |
Počet elektrických prechodov | 6 |
Max. napätie [V] | 60 |
Max. intenzita prúdu [A] | 1 |
Hmotnosť [kg] | 2.1 |
Prípojka na strane robota | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Max. dynamický ohybový moment Mx* [Nm] | 60 |
Max. dynamický ohybový moment My* [Nm] | 60 |
Max. dynamický torzný moment Mz* [Nm] | 50 |
Max. priečna sila Fq* [N] | 250 |
Priemer D [mm] | 95 |
Výška Z [mm] | 98 |
Ohybový moment Mx [Nm] | 150 |
Ohybový moment My [Nm] | 150 |
Sila Fz max. [N] | 1000 |
Max. sila Fd [N] | 4000 |
Na požiadanie je k dispozícii verzia pre vákuový prechod. Kontaktujte nás pre viac podrobností.
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť na rotačný prechod.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.
Montáž
Štandardizované rozhranie ISO 9409 (na strane robota)
Kryt
Tvrdo povlakovaná, vysoko pevná hliníková zliatina
Rozsah dodávky
Káblový konektor, malé komponenty pre montáž, návod na prevádzku a údržbu, vyhlásenie výrobcu
Záruka
24 mesiacov