arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ERP

ERP

Univerzálna otočná jednotka
Elektrická univerzálna otočná jednotka s priamym pohonom a integrovaným riadením pre uhly otáčania 45°, 90° alebo 180°

Výhody – Vaše benefity

  • Riadenie cez digitálne I/O
    na jednoduché uvedenie do prevádzky a rýchlu integráciu do existujúcich zariadení
  • Možnosť nastavenia rýchlosti v 10 stupňoch pre oba smery
    pre vysokú flexibilitu dôb cyklov
  • Priamy pohon
    pre použitie takmer bez opotrebovania a dlhú servisnú životnosť
  • Veľký stredový otvor
    pre prevádzanie káblov a hadíc pri rovnakej konštrukčnej výške jednotky
  • Možnosť voľby uhla otáčania 45°, 90° alebo 180°
    úplná flexibilita vo výbere uhla otáčania, uhly špecifické pre konkrétnu aplikáciu sú k dispozícii na požiadanie
  • Bezúdržbový
    pre vysokú disponibilitu stroja a nízke prevádzkové náklady
  • Modulárne upevnenie rôznych voliteľných prvkov
    pre individuálne prispôsobenie rôznym prípadom aplikácie

Možnosti a špeciálne informácie

  • Manuálne nastaviteľná rýchlosť otáčania
    Pomocou dvoch integrovaných otočných spínačov možno rýchlosť v oboch smeroch nastaviť v niekoľkých stupňoch.
  • NOVINKA: verzia s mazaním vhodným na použitie v potravinárskom priemysle (H1G)
    ako riešenie pre ľahký vstup do zdravotníckej techniky, automatizácie laboratórií, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú úplne splnené.