ERS 170-560-40-B-N-I
Identifikačné číslo 310182
- Krútiaci moment: 5 Nm
- Nominálny prúd: 1.6 A
- Napájací zdroj: 560 V
- Trieda ochrany IP: 40
Technické údaje
Menovitý moment [Nm] | 5 |
---|---|
Špičkový moment [Nm] | 17 |
Menovitá rýchlosť [1/min] | 700 |
Max. ot/min [1/min] | 1600 |
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.2 |
Presnosť opakovania [°] | 0.01 |
Axiálne hádzanie [mm] | 0.03 |
Presnosť vystredeného chodu [mm] | 0.03 |
Hmotnosť [kg] | 4.2 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 55 |
Trieda ochrany IP | 40 |
Momentová pridržiavacia brzda [Nm] | 5 |
Sila Fx max. [N] | 3750 |
Sila Fz max. [N] | 5000 |
Priemer D [mm] | 170 |
Výška Z [mm] | 66 |
Moment My max. [Nm] | 150 |
Napätie medziobvodu [V] | 560 |
Nominálny prúd [A] | 1.6 |
Max. prúd [A] | 5.6 |
Systém kódovača | Kódovač (inkrementálny) |
Výstupný signál | Sin/Cos 1Vss |
Verzia so zaistením tyče | áno |
Vrcholové krútiace momenty slúžia ako krátkodobé rezervy pohonu pri zrýchľovaní a zdržiavaní.
Rozmery a max. zaťaženia
Graf doby otočenia 560 V
Rozmery a max. zaťaženia
Momenty a sily sa môžu vyskytnúť súčasne.
Graf doby otočenia 560 V
- Os X:
- Otočný čas
- Os Y:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- Horná časť osi X:
- Cykly za hodinu
Všeobecné poznámky o sérii
Doby otáčania
Doby otočenia sú čisté časy, počas ktorých sa modul presúva z jednej kľudovej polohy do druhej. Oneskorenia spôsobené PLC alebo regulátorom pohonu v nich nie sú zahrnuté a nesmú byť zohľadnené pri určovaní časových cyklov. Do doby cyklu je v prípade potreby nutné zahrnúť doby prestávok závislé od zaťaženia.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Presnosť opakovania
Opakovateľná presnosť je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy po 100 za sebou nasledujúcich polohovacích cykloch.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach.
Bezpečnostné upozornenia
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornenie sa týka najmä osôb s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami, akými sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje atď.
Nominálne prúdy
Menovité prúdy môžu byť neustále prítomné. V prípade všetkých prúdov, ktoré sú v rozsahu medzi menovitým prúdom a maximálnym prúdom, je nutné dodržiavať poznámky uvedené v dokumentácii jednotlivých produktov.
Materiál tela
Hliníková zliatina, potiahnutá
Pohon
Momentový motor, 3-fázový
Systém na meranie zdvihu
Bezkontaktný magnetický merací systém v inkrementálnej verzii, s rozhraním 1Vss
Regulátor pohonu
Štandardne sú podporované riadiace jednotky pohonu BOSCH Rexroth IndraDrive C/Cs alebo SIEMENS Sinamics S120; príslušné parametre sa dodávajú na DVD, iní výrobcovia sú k dispozícii na vyžiadanie.
Rozsah dodávky
Príslušenstvo s centrovacími kolíkmi, návod na montáž a prevádzku s vyhlásením o začlenení, DVD pre uvedenie motorov SCHUNK do prevádzky; v prípade voliteľnej prídržnej brzdy sa dodávajú dva mikro ventily pre ovládanie brzdy
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie