ROTA NCO 800 Z520-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 856070
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-06-30
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čeľusť: 16 mm
- Zdvih piesta: 50 mm
- Max. upínacia sila: 330 kN
- Max. ovládacia sila: 140 kN
- Max. ot/min: 1000 1/min
- Hmotnosť: 658 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 20 (Z520) |
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 1000 |
Max. upínacia sila [kN] | 330 |
Max. ovládacia sila [kN] | 140 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 16 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 50 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 58 |
Hmotnosť [kg] | 658 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SWB-AL 400
- red
-
SHB 400
- yellow
-
SWB 400
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%