ROTA TB2 685-325 Z510-SV90°
Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo
Identifikačné číslo 818322
Štandardné pneumatické silové upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 325 mm
- Upnutie vretena: Z510
- Strana skľučovadla: 325 mm (12.8")
- Strana stroja: 325 mm (12.8")
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Zdvih na čeľusť: 10 mm
- Max. upínacia sila pri 6 baroch: 280 kN
- Max. ovládací tlak: 3 - 8 bar
- Max. ot/min: 1000 1/min
- Hmotnosť: 440 kg
Technické údaje
Veľkosť vretena | Z510 |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 1000 |
Max. upínacia sila (pri 6 baroch) [kN] | 280 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 10 |
Spotreba vzduchu/zdvih čeľuste pri 6 baroch [l] | 45.3 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 32.2 |
Hmotnosť [kg] | 440 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, uhlové skrutkové rýchlospojky G 3/8" na rozdeľovacom krúžku, skrutkové rýchlospojky pre pripojenie k elektro-pneumatickej riadiacej jednotke, skrutka s okom, návod na prevádzku; bez upevnenia rozdeľovacieho krúžka, bez vrchných čeľustí