arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA THW 400-120 Z300-GBK

ROTA THW 400-120 Z300-GBK

3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľuste pre valec so štandardným zdvihom

Identifikačné číslo 800050

Štandardné silové upínacie skľučovadlá so systémom na rýchlu výmenu čeľustí

Informácie o ukončení výroby:
  • Dátum ukončenia predaja: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
  • Systém rýchlej výmeny čeľustí
  • Priechodný otvor: 120 mm
  • Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Rozhranie čeľuste: Priame zúbkovanie
Technické údaje:
  • Zdvih na čeľusť: 6.5 mm
  • Rozstup zubov : 5.498 mm
  • Zdvih piesta: 23 mm
  • Max. upínacia sila: 240 kN
  • Max. ovládacia sila: 133 kN
  • Max. počet otáčok: 3500 1/min
  • Hmotnosť: 109 kg
Typ vretena ISO 702-4
Veľkosť vretena Nr. 11 (Z300)
Zúbkovanie Priame zúbkovanie
Max. počet otáčok [1/min] 3500.0
Max. upínacia sila [kN] 240.0
Max. ovládacia sila [kN] 133.0
Zdvih/čeľusť [mm] 6.5
Rozstup zubov  [mm] 5.498
Zdvih piesta (H) [mm] 23.0
Moment zotrvačnosti [kgm²] 2.3
Hmotnosť [kg] 109.0