CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x60 slim
Identifikačné číslo 1328691
- Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Séria: CELSIO
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-E 40
- Upínací priemer: 3 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 40 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním |
---|---|
Séria | CELSIO |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-E 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN 69893-5 |
Upínací priemer D1 | 3 mm |
D2 [mm] | 10 |
D6 [mm] | 6 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 13.5 |
L4 [mm] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 0.23 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 40 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Na požiadanie možno dodať vyhotovenie vhodné pre HMI
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Vyvažovacia skrutka
Bez závitu pre vyvažovacie skrutky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie