CELSIO BT-DC30 Ø20x90
Identifikačné číslo 1428013
- Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Séria: CELSIO
- Variant Dual Contact
- Rozhranie držiaka nástrojov: BT-DC 30
- Upínací priemer: 20 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 90 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 450 Nm
Technické údaje
Technológia | Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním |
---|---|
Séria | CELSIO |
Rozhranie držiaka nástrojov | BT-DC 30 |
Upínací priemer D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 90 |
L2 [mm] | 53 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 68 |
G | M16x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 450 |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Variant Dual Contact | áno |
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD
Kontakt s čelnou plochou
Podobne ako DIN ISO 7388-2 JD, avšak s plochým pracovným povrchom
Vyhotovenie Dual Contact so simultánnym kužeľovitým alebo plochým pracovným povrchom
Skrutka pre nastavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre axiálne prestavovanie dĺžky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie