CELSIO BT-DC40 Ø8x90
Identifikačné číslo 1428560
- Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Séria: CELSIO
- Variant Dual Contact
- Rozhranie držiaka nástrojov: BT-DC 40
- Upínací priemer: 8 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 90 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 50 Nm
Technické údaje
Technológia | Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním |
---|---|
Séria | CELSIO |
Rozhranie držiaka nástrojov | BT-DC 40 |
Upínací priemer D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M6 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 50 |
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
Variant Dual Contact | áno |
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené
Kontakt s čelnou plochou
Podobne ako DIN ISO 7388-2 JD/JF, avšak s plochým pracovným povrchom
Vyhotovenie Dual Contact so simultánnym kužeľovitým alebo plochým pracovným povrchom
Skrutka pre nastavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre axiálne prestavovanie dĺžky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie