CELSIO CF HSK-A63 Ø4x80
Identifikačné číslo 26002727
- Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Séria: CELSIO
- Variant Cool Flow
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 4 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 80 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 6 Nm
Technické údaje
Technológia | Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním |
---|---|
Séria | CELSIO |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
L2 [mm] | 15 |
L4 [mm] | 54 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 0.83 |
Variant Cool Flow | áno |
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Verzia Cool Flow
Chladiaci prostriedok je prostredníctvom dvoch otvorov pre chladiaci prostriedok vedený priamo k reznej hrane nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre axiálne prestavovanie dĺžky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie