CELSIO CF SCAPTO C6 Ø18x85
Identifikačné číslo 1474552
- Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Konštrukčný rad: CELSIO
- Variant Cool Flow
- Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C6
- Upínací priemer: 18 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 85 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 370 Nm
Technické údaje
Technológia | Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním |
---|---|
Konštrukčný rad | CELSIO |
Rozhranie upínača nástrojov | SCHUNK CAPTO C6 |
Štandardný upínač nástrojov | ISO 26623-1 |
Upínací priemer D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 44 |
D6 [mm] | 33 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 60.5 |
G | M12x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 370 |
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
Variant Cool Flow | áno |
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Verzia Cool Flow
Chladiaci prostriedok je prostredníctvom dvoch otvorov pre chladiaci prostriedok vedený priamo k reznej hrane nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie