CELSIO HSK-A40 Ø6x80
Identifikačné číslo 208100
- Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Séria: CELSIO
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 40
- Upínací priemer: 6 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 80 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 20 Nm
Technické údaje
Technológia | Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním |
---|---|
Séria | CELSIO |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 60 |
G | M5 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 20 |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Na požiadanie možno dodať vyhotovenie vhodné pre HMI
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre axiálne prestavovanie dĺžky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie