CELSIO HSK-A50 Ø18x95
Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
Identifikačné číslo 208116
CELSIO HSK-A50 Ø18x95, Upínače nástrojov
- Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Konštrukčný rad: CELSIO
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 50
- Upínací priemer: 18 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 95 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 370 Nm
Technické údaje
Konštrukčný rad | CELSIO |
---|---|
D2 | 42.0 |
Min. krútiaci moment | 370.0 |
D6 | 33.0 |
G | M12x1 |
Technológia | Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním |
Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 50 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 18 mm |
Hmotnosť | 1.0 |
L4 | 69.0 |
L2 | 51.0 |
L3 | 10.0 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 95 mm / 3.7" |
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Na požiadanie možno dodať vyhotovenie vhodné pre HMI
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre axiálne prestavovanie dĺžky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie