CELSIO HSK-A63 Ø5x160
Identifikačné číslo 26000040
- Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Konštrukčný rad: CELSIO
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 5 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 160 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 8 Nm
Technické údaje
Technológia | Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním |
---|---|
Konštrukčný rad | CELSIO |
Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 5 mm |
D2 [mm] | 21 |
D6 [mm] | 12 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 15.5 |
L4 [mm] | 134 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 8 |
Hmotnosť [kg] | 0.7 |
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm namerané v upínacom otvore (podľa DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Na požiadanie možno dodať vyhotovenie vhodné pre HMI
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre axiálne prestavovanie dĺžky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky (okrem Ø 3, Ø 4 a Ø 5)
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie