CELSIO HSK-E40 Ø10x60
Identifikačné číslo 26001167
- Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Konštrukčný rad: CELSIO
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-E 40
- Upínací priemer: 10 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Upínač nástrojov s tepelným zmršťovaním |
---|---|
Konštrukčný rad | CELSIO |
Rozhranie upínača nástrojov | HSK-E 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN 69893-5 |
Upínací priemer D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 60 mm / 2.4" |
L2 [mm] | 42 |
L4 [mm] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 0.41 |
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Na požiadanie možno dodať vyhotovenie vhodné pre HMI
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie