CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80
Identifikačné číslo 26002855
- Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním
- Séria: CELSIO
- Rozhranie držiaka nástrojov: SCHUNK CAPTO C8
- Upínací priemer: 12 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 80 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 150 Nm
Technické údaje
Technológia | Upínače nástrojov s tepelným zmršťovaním |
---|---|
Séria | CELSIO |
Rozhranie držiaka nástrojov | SCHUNK CAPTO C8 |
Štandardný upínač nástrojov | ISO 26623-1 |
Upínací priemer D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
G | M10x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 150 |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Vyvažovacia skrutka
So závitom pre vyvažovacie skrutky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie