arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTH HSK-A 100 MK2x120 Illustration similar

MTTH HSK-A 100 MK2x120

Morse taper mountings with locking thread

ID 23001930

MTTH HSK-A 100 MK2x120, Toolholders
  • Morse taper mountings with locking thread
  • Series: Morse taper mountings with locking thread
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Thread in clamping diameter: M10
  • Morse taper: MK 2
  • Projecting length: 120 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
  • Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technológia Morse kužeľové upínacie prvky so zaisťovacím závitom
Konštrukčný rad Morse kužeľové upínacie prvky so zaisťovacím závitom
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 100
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Veľkosť MK MK 2
Závit uťahovacej skrutky G M10
D2 [mm] 32.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 120 mm / 4.7"
L4 [mm] 91.0
Hmotnosť [kg] 2.59
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

型号
用于安装符合DIN 228B 标准,带锁定螺纹的莫氏锥度刀具。

回转精度
从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计