TENDO EC BT-DC40 Ø12x58
Identifikačné číslo 206594
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Séria: TENDO E compact
- Variant Dual Contact
- Rozhranie držiaka nástrojov: BT-DC 40
- Upínací priemer: 12 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 58 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 110 Nm
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO E compact |
Rozhranie držiaka nástrojov | BT-DC 40 |
Upínací priemer D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 32 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 31 |
G | M8x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 110 |
Hmotnosť [kg] | 1.2 |
Variant Dual Contact | áno |
Verzia
TENDO E compact (E compact = optimálny pomer ceny a výkonu)
Krátka a pevná konštrukcia
Tvary a rozmery v súlade s ISO 7388
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Kontakt s čelnou plochou
Podobne ako DIN ISO 7388-2 JD/JF, avšak s plochým pracovným povrchom
Vyhotovenie Dual Contact so simultánnym kužeľovitým alebo plochým pracovným povrchom
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie