TENDO EC HSK-A50 Ø20x94
Identifikačné číslo 20055171
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Séria: TENDO E compact
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 50
- Upínací priemer: 20 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 94 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 520 Nm
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO E compact |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 50 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 38 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 94 |
L2 [mm] | 52.5 |
L4 [mm] | 68 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 520 |
Hmotnosť [kg] | 1.32 |
Verzia
TENDO E compact (E compact = optimálny pomer ceny a výkonu)
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Na požiadanie možno dodať vyhotovenie vhodné pre HMI
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie