TENDO EC HSK-A63 Ø20x130
Identifikačné číslo 20064357
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Séria: TENDO E compact
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 20 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 130 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 400 Nm
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO E compact |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 38 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 130 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 104 |
G | M8x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 400 |
Hmotnosť [kg] | 1.68 |
Verzia
TENDO E compact (E compact = optimálny pomer ceny a výkonu)
Obvodové hádzanie
≤ 0,005 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
MSM (mazanie s minimálnym množstvom)
Na požiadanie možno dodať vyhotovenie vhodné pre HMI
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie