TENDO LSS
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
TENDO LSS prekonáva limity aj pri tých najnáročnejších úlohách v rámci obrábania pri tých najmenších uhloch a v miestach s ťažkým prístupom k obrobkom. Vďaka vysokej stabilite a radiálnej tuhosti je veľmi úzky upínač nástrojov ideálne vhodný na vŕtanie, zahlbovanie, zrážanie hrán a dokončovacie frézovanie.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Dlhé a štíhle – s optimalizovaným rušivým obrysom
Excelentná prístupnosť k obrobkom - Presné axiálne predbežné nastavenie dĺžky
Nastavenie dĺžky s presnosťou 0,01 mm, pri dráhe prestavenia 10 mm - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, ochrana vretena stroja, dlhšia životnosť nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Permanentný radiálne vystredený chod a presnosť opakovania výmeny ≤ 0,006 mm
Rovnomerný záber reznej hrany, dlhšie doby životnosti nástroja a nižšie náklady na dodatočné brúsenie alebo kúpu nových nástrojov - Výmena nástrojov s mikrónovou presnosťou v priebehu niekoľkých sekúnd a bez periférnych zariadení
Časová úspora vďaka skráteným dobám nastavenia a žiadne náklady na investície a energie spôsobené prídavnými upínacími zariadeniami - Štandardne jemné vyváženie
Vhodné pre vysoké rýchlosti so stupňom vyváženia G 2,5 pri 25 000 ot./min. - Komplexná kompatibilita
Možno ideálne skombinovať s predĺžením TENDO SVL a TRIBOS SVL - Vysoká miera flexibility
Upínanie rôznych priemerov vďaka použitiu drážkovaných redukčných puzdier alebo redukčných puzdier s utesnením proti chladiacim médiám - Drážky pre odvádzanie nečistôt pre spoľahlivý prenos momentu
Suché upínacie plochy vďaka odvádzaniu zvyškov oleja, mastnoty alebo maziva do drážky pre nečistoty - Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE