Najodolnejší hydraulický expanzný držiak nástrojov na trhu
TENDO bolo počas mnohých dekád synonymom pre veľmi presné upínanie stopkových nástrojov. Vďaka neustálemu vývoju spĺňa táto pokroková upínacia technológia stále sa zvyšujúce požiadavky náročného a univerzálneho presného obrábania. TENDO je vhodné pre všetky bežné typy stopiek. Veľký výber produktov zaručuje, že sa nájde správne riešenie pre takmer akékoľvek použitie. TENDO zvládne akúkoľvek výzvu – či už je krátka alebo dlhá, hrubá alebo úzka, a optimalizuje rušivé kontúry vo frézovacích strojoch, strojoch na brúsenie nástrojov alebo v sústruhoch. Redukčné puzdrá zabezpečujú univerzálne upínacie rozsahy.
Náš prísľub výkonu. Vaše benefity.
Maximálna a opakovateľná presnosť obvodového hádzania < 0,003 mm
Excelentné tlmenie vibrácií
Presné axiálne alebo radiálne prednastavenie dĺžky
Nastavenie v priebehu pár sekúnd
TENDO štandardne disponuje jemným vyvážením (G2,5 / 25 000 ot.min)
TENDO Silver umožňuje cenovo výhodný vstup do sveta hydraulickej expanznej upínacej techniky, pričom ponúka najlepší pomer ceny a výkonu v oblasti priameho upínania. Vďaka deviatim rozhraniam je TENDO Silver procesne spoľahlivým a presným upínacím prostriedkom s normovaným vonkajším obrysom v súlade s DIN 69882-7.
Hydraulický expanzný upínač nástrojov TENDO E compact presviedča pri frézovaní, vŕtaní, vystruhovaní, rezaní závitov a HPC aplikáciách. A to pri až o 300 % dlhšej životnosti nástrojov. Variant Dual Contact so simultánnym kužeľovitým a čelným kontaktom vypĺňa na strojoch s čelným kontaktným rozhraním medzeru podmienenú rozhraním medzi prírubou nástroja a čelnou stranou vretena stroja.
SCHUNK TENDO Slim 4ax je upínač nástrojov pre axiálne obrábania a dokončovacie radiálne obrábanie. Ako jediný vo svojej triede spĺňa všetky požiadavky: obrys s tepelným zmršťovaním v súlade s DIN 69882-8, jednoduchá manipulácia, krátke doby osádzania, dlhá životnosť nástrojov, vysoká flexibilita, Plug & Work a možnosť použitia aj v prípade mazania s minimálnym množstvom maziva. Variant TENDO Slim 4ax Cool Flow umožňuje periférne chladenie pomocou chladiacich kanálov v stenách. Chladiaci prostriedok je pritom priamo vedený k reznej hrane nástroja.
TENDO „originál“ je hydraulický expanzný upínač nástrojov od spoločnosti SCHUNK. Vďaka širokému spektru 29 je TENDO presným a univerzálnym upínačom nástrojov, ktorý je kompatibilný so všetkými bežnými vretenami obrábacích strojov. S normovaným vonkajším obrysom podľa DIN 69882-7.
Hydraulický expanzný upínač TENDO Zero je profesionálny nástroj pre veľmi malé tolerancie pri vystruhovaní, jemnom vŕtaní a finálnom vŕtaní – jednoducho všade tam, kde je absolútne nevyhnutný dokonale presný radiálne vystredený chod. To umožňuje individuálnu kompenzáciu aj minimálnych chýb súosovosti nástroja, upnutia a vretena stroja.
TENDO ES s nulovým rušivým obrysom sa používa vtedy, keď je v priestore stroja dôležitý každý milimeter. Extrémny krátky hydraulický expanzný upínač nástrojov od spoločnosti SCHUNK je dokonale vhodné na obrábanie veľkých obrobkov, a to aj v prípade stiesnených pomerov v priestore stroja, ako aj na vŕtanie hlbokých otvorov.
TENDO LSS prekonáva limity aj pri tých najnáročnejších úlohách v rámci obrábania pri tých najmenších uhloch a v miestach s ťažkým prístupom k obrobkom. Vďaka vysokej stabilite a radiálnej tuhosti je veľmi úzky upínač nástrojov ideálne vhodný na vŕtanie, zahlbovanie, zrážanie hrán a dokončovacie frézovanie.
Vďaka nastaveniu citlivého prestavovacieho prevodu zaisťuje tento minimalizátor dôb osádzania nastavenie polohy pre dĺžku nástroja s mikrónovou presnosťou. Skrutka pre nastavenie dĺžky je vybavená predným a zadným dorazom.
Okrem kľúčových vlastností, akými sú flexibilný upínací rozsah vďaka použitiu medziľahlých puzdier, presnosť radiálne vystredeného chodu a presnosť opakovania < 0,003 mm (dvojitá upínacia vložka DSE) a jednoduchá manipulácia, presviedča TENDO Turn predovšetkým svojím jedinečným tlmením vibrácií. To Vám pomôže dosiahnuť vynikajúce povrchy obrobku.
iTENDO² je inteligentný upínač nástrojov dostupný v troch variantoch, ktorý vďaka snímaču zrýchlenia v blízkosti obrobku zaručuje presné hodnoty stability pre optimalizáciu procesu. Základná verzia iTENDO² Pad bezdrôtovo odosiela dáta do tabletu. iTENDO² easy connect umožňuje integráciu do stroja s prenosom dát do systému monitorovania procesov prostredníctvom analógového rozhrania. Verzia iTENDO² easy monitor ponúka softvérové rozšírenie pre jednoduché monitorovanie procesov s integráciou do stroja.