TENDO LSS HSK-A63 Ø20x200
Identifikačné číslo 204536
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Séria: TENDO LSS
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 20 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 200 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,006 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 180 Nm
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO LSS |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 30 |
D3 [mm] | 40.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 26 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 132 |
L6 [mm] | 174 |
G | M16x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 180 |
Hmotnosť [kg] | 2 |
Verzia
Dlhá a veľmi úzka konštrukcia
Obvodové hádzanie
< 0,006 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie