TENDO Platinum
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
TENDO „originál“ je hydraulický expanzný upínač nástrojov od spoločnosti SCHUNK. Vďaka širokému spektru 29 je TENDO presným a univerzálnym upínačom nástrojov, ktorý je kompatibilný so všetkými bežnými vretenami obrábacích strojov. S normovaným vonkajším obrysom podľa DIN 69882-7.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Vysoká miera flexibility
Upínanie rôznych priemerov, flexibilne prostredníctvom priameho upínania Ø 6 – Ø 32, alebo v kombinácii s použitím medziľahlých puzdier s drážkou, resp. puzdier utesnených voči chladiacej kvapaline - Výmena nástrojov s mikrónovou presnosťou v priebehu niekoľkých sekúnd a bez periférnych zariadení
Časová úspora vďaka skráteným dobám nastavenia a žiadne náklady na investície a energie spôsobené prídavnými upínacími zariadeniami - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, ochrana vretena stroja, dlhšia životnosť nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE - Štandardne jemné vyváženie
Vhodné pre vysoké rýchlosti so stupňom vyváženia G 2,5 pri 25 000 ot./min. - Trvalý radiálne vystredený chod a presnosť opakovania < 0,003 mm
Rovnomerný záber reznej hrany, dlhšie doby životnosti nástroja a nižšie náklady na dodatočné brúsenie alebo kúpu nových nástrojov - Presné prednastavenie dĺžky
Nastavenie dĺžky s presnosťou 0,01 mm, pri dráhe prestavenia 10 mm - Komplexná kompatibilita
Možno ideálne skombinovať s predĺžením TENDO SVL a TRIBOS SVL - Drážky pre odvádzanie nečistôt pre spoľahlivý prenos momentu
Suché upínacie plochy vďaka odvádzaniu zvyškov oleja, mastnoty alebo maziva do drážky pre nečistoty
Možnosti a špeciálne informácie
- Flexibilné upínacie oblasti vďaka použitiu medziľahlých puzdier
Redukčné puzdrá umožňujú upnutie rôznych priemerov stopky v rozsahu 3 – 32 mm pomocou len jedného upínača nástroja. Výhoda pre vás: zníženie obstarávacích nákladov, vyššia upínacia sila pri danom priemere stopky.