TENDO RLA HSK-A40 Ø8x80
Identifikačné číslo 205392
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Séria: TENDO RLA
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 40
- Upínací priemer: 8 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 80 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 23 Nm
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO RLA |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 33.5 |
D6 [mm] | 24 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 80 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 60 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 23 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre radiálne prestavovanie dĺžky, pre mikrónovo presné predbežné nastavenie nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane inbusového kľúča pre TENDO RLA, bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie