TENDO RLA HSK-A80 Ø25x115
Identifikačné číslo 205987
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO RLA
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 80
- Upínací priemer: 25 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 115 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 400 Nm
Technické údaje
Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
---|---|
Konštrukčný rad | TENDO RLA |
Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 80 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 57 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 53 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 115 mm / 4.5" |
L2 [mm] | 57 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 58.5 |
L5 [mm] | 89 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 400 |
Hmotnosť [kg] | 2.7 |
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre radiálne prestavovanie dĺžky, pre mikrónovo presné predbežné nastavenie nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane inbusového kľúča pre TENDO RLA, bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie