TENDO Slim 4ax
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
SCHUNK TENDO Slim 4ax je upínač nástrojov pre axiálne obrábania a dokončovacie radiálne obrábanie. Ako jediný vo svojej triede spĺňa všetky požiadavky: obrys s tepelným zmršťovaním v súlade s DIN 69882-8, jednoduchá manipulácia, krátke doby osádzania, dlhá životnosť nástrojov, vysoká flexibilita, Plug & Work a možnosť použitia aj v prípade mazania s minimálnym množstvom maziva.
Variant TENDO Slim 4ax Cool Flow umožňuje periférne chladenie pomocou chladiacich kanálov v stenách. Chladiaci prostriedok je pritom priamo vedený k reznej hrane nástroja.
Variant TENDO Slim 4ax Cool Flow umožňuje periférne chladenie pomocou chladiacich kanálov v stenách. Chladiaci prostriedok je pritom priamo vedený k reznej hrane nástroja.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Plug & Work
Možno použiť v existujúcich procesoch bez preprogramovania. - Dokonalé chladenie
TENDO Slim 4ax Cool Flow umožňuje periférne chladenie pomocou chladiacich kanálov v stenách. Chladiaca kvapalina je pritom privádzaná priamo k reznej hrane nástroja a triesky sú bezpečne odvádzané od obrobku. - Štandardne jemné vyváženie
Vďaka stupňu vyváženia G2,5 pri 25 000 ot./min vhodné pre vysoké počty otáčok a HSC obrábanie - Výmena nástrojov s mikrónovou presnosťou v priebehu niekoľkých sekúnd a bez periférnych zariadení
Časová úspora vďaka skráteným dobám nastavenia a žiadne náklady na investície a energie spôsobené prídavnými upínacími zariadeniami - Trvalý radiálne vystredený chod a presnosť opakovania < 0,003 mm
Rovnomerný záber reznej hrany, dlhšie doby životnosti nástroja a nižšie náklady na dodatočné brúsenie alebo kúpu nových nástrojov - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, ochrana vretena stroja, dlhšia životnosť nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Presné prednastavenie dĺžky
Nastavenie dĺžky s presnosťou 0,01 mm, pri dráhe prestavenia 10 mm - Neprekonateľné riešenie pre axiálne obrábanie
Vŕtanie, zahlbovanie/zrážanie hrán, vystruhovanie a rezanie závitov v 5-osových centrách a pri výrobe matríc a foriem. - Vynikajúca radiálna pevnosť pre najlepšiu rozmerovú presnosť
Robustné základné teleso zabraňuje bočnému vychyľovaniu počas procesu obrábania. - Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE - Vysoká miera flexibility
Upínanie rôznych priemerov vďaka použitiu drážkovaných redukčných puzdier alebo redukčných puzdier s utesnením proti chladiacim médiám - Drážky pre odvádzanie nečistôt pre spoľahlivý prenos momentu
Suché upínacie plochy vďaka odvádzaniu zvyškov oleja, mastnoty alebo maziva do drážky pre nečistoty